เผยแพร่สินค้าของคุณ
PD6ES
Cea Estintori

PD6ES

Portable powder extinguisher 6 Kg

สเปคสินค้า
  • Fire classes :  34A-233B-C

    Minimum total weight :  9,0 Kg

    Nominal charge :  6,0 Kg

    Extinguishing agent:  Powder

    Agent propellant :  Nitrogen

    Operating pressure at 20 ° C:   1,4 MPa

    Pressure testing casing: 2,6 MPa

    Total height :  497 mm

    Overall width :   270 mm

    Height of the housing: 392 mm

    Diameter of the housing :  160 mm

    Temperature limit for use : -30°C +60°C

    Length jet : 8 m

    Discharge time :  15 sec

    Safety valve spring: 2,2 ± 0,2 MPa


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PD6ES
  • Product familyEstintori portatili
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์A polvere
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-28
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC011055
  • ชื่อ ETIMFire extinguisher
  • UNSPSC nameFire extinguishers
  • UNSPSC code46191601
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 DescriptionPortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Extinguishers
  • OmniClass Number23-29 25 19
  • OmniClass TitleFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION