เผยแพร่สินค้าของคุณ
4All floor-mounted toilet MD004
4All floor-mounted toilet MD004
4All floor-mounted toilet MD004
    Ceramica Globo

    4All floor-mounted toilet MD004

    Floor mounted Wc No rim 54x36 h43 cm. with adjustable water inlet/outlet MULTI. Back to wall installation. Average drain < 3 Lt. FISSAGGIOGHOST® Fixing kit included

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.4All-floor-mounted-toilet-MD004
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์4All
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-07-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)430
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)540
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets