เผยแพร่สินค้าของคุณ
4All Wall-hung pan MDS04BI
4All Wall-hung pan MDS04BI
    Ceramica Globo

    4All Wall-hung pan MDS04BI

    Wall-hung Wc-48x37 h33,5 cm. Average drain < 3 Lt. Fixing kit included. Weight 20 Kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.4All-Wall-hung-pan-MDS04BI
    • Product familyPans
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์4All
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)335
    • กว้าง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)480
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets