เผยแพร่สินค้าของคุณ
Diesel Generator, India, 6BT, 72-136 kW, 90-170 kVA, 50/60 Hz
Diesel Generator, India, 6BT, 72-136 kW, 90-170 kVA, 50/60 Hz
Diesel Generator, India, 6BT, 72-136 kW, 90-170 kVA, 50/60 Hz
Diesel Generator, India, 6BT, 72-136 kW, 90-170 kVA, 50/60 Hz
    Cummins

    Diesel Generator, India, 6BT, 72-136 kW, 90-170 kVA, 50/60 Hz

    PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.

    This Cummins® commercial generator set is a fully integrated power generation system, providing optimum performance, reliability, and versatility for Stationary Standby and Prime Power Duty applications.

    Cummins Heavy-Duty engine - Rugged 4-cycle industrial diesel delivers reliable power, low emissions and fast response to load changes.

    Alternator - Low reactance 2/3 pitch windings; low waveform distortion with non-linear loads, fault clearing short-circuits capability, and class H insulation.

    Cooling system - Standard integral set-mounted radiator system, designed and tested for rated ambient temperatures, simplifies facility design requirements for rejected heat.

    Control system - The PowerCommand® electronic control is standard equipment and provides total genset system integration, including auto remote start/stop, alarm and status message display.

    Enclosures - Optional sound-attenuated enclosures are available.

    Warranty - Backed by a comprehensive warranty and worldwide distributor network.

    สเปคสินค้า
    • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
      C80D66091 / 73100 / 8080Diesel
      C80D6I6091 / 73100 / 8080Diesel
      C90D55082 / 6590 / 7290Diesel
      C90D5I5082 / 6590 / 7290Diesel
      C100D660114 / 91125 / 100100Diesel
      C100D6I60114 / 91125 / 100100Diesel
      C110D550100 / 80110 / 88110Diesel
      C110D5I50100 / 80110 / 88110Diesel
      C135D660153 / 123169 / 135135Diesel
      C135D6I60153 / 123169 / 135135Diesel
      C150D550136 / 109150 / 120150Diesel
      C150D5I50136 / 109150 / 120150Diesel
      C170D550155 / 124170 / 136170Diesel
      C170D5I50155 / 124170 / 136170Diesel
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.diesel-generator-india-6bt-72-136-kw-90-170-kva-50-60-hz
    • Product familyElectricity Generation Units
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diesel Generator Sets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยอินเดีย
    • ผลิตโดยอินเดีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationElectric Generator
    • รหัส ETIMEC002823
    • ชื่อ ETIMPower generator
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClass Number23-35 11 15 11
    • OmniClass TitleDiesel Generator Sets
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)