เผยแพร่สินค้าของคุณ
5100N Angled, two-wall shower grab bar, white anti-bacterial Nylon
5100N Angled, two-wall shower grab bar, white anti-bacterial Nylon
    DELABIE

    5100N Angled, two-wall shower grab bar, white anti-bacterial Nylon

    Angled, two-wall grab bar with vertical bar for people with reduced mobility, Ø 32mm. Can be used as a support bar and to support the user in an upright position. Helps and secures movement in the shower. Can be used as a shower bar by adding a sliding shower head holder and/or soap dish. NylonClean anti-bacterial treatment: optimal protection against bacterial development. Can be installed with the upright to the left or right side. Suitable for intensive use in public places or the healthcare sector. High strength polyamide (Nylon): with 2mm reinforced steel core treated against corrosion. Uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Good resistance to chemical products and cleaning. Anti-UV treatment. Warm to the touch. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings, secured to wall by a 6-hole plate, Ø 73mm. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Dimensions: 1,245 x 570 x 660mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight 135kg. 30-year warranty. CE marked.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5100N
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1316
    • กว้าง (มิลลิเมตร)603
    • ความลึก (มิลลิเมตร)696
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักNylon
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4073
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)