เผยแพร่สินค้าของคุณ
H9610 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9610 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9610 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9610 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
    DELABIE

    H9610 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer

    Wall-mounted thermostatic sink mixer. Thermostatic sequential mixer: opens and closes with cold water. No risk of cross flow between hot and cold water. No non-return valves on the inlets. Wall-mounted thermostatic mixer supplied with 1 removable disposable spout made from recyclable Hostaform® L. 125mm. Anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold or hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant thermostatic sequential cartridge for sequential control of flow rate and temperature. Temperature can be adjusted from cold water up to 40°C with maximum temperature limiter set at 40°C. Thermal and chemical shocks are possible. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate regulated at 7 lpm. Chrome-plated brass body. No manual contact thanks to Hygiene control lever L. 146mm. Mixer with 150mm centres supplied with offset STOP/CHECK connectors M1/2" M3/4" suitable for hospitals. Thermostatic mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Sequential mixer suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H9610
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)141
    • กว้าง (มิลลิเมตร)215
    • ความลึก (มิลลิเมตร)271
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1772
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ