เผยแพร่สินค้าของคุณ
H962015 SECURITHERM thermostatic sequential sink mixer
H962015 SECURITHERM thermostatic sequential sink mixer
    DELABIE

    H962015 SECURITHERM thermostatic sequential sink mixer

    Deck-mounted SECURITHERM thermostatic sink mixer. Thermostatic sequential mixer: opens and closes with cold water. Single hole mixer with curved spout H. 160mm L. 140mm with hygienic flow straightener for no impurity retention and thermal shock-resistant. Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if cold or hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. No risk of cross flow between hot and cold water. No non-return valves on the inlets. Scale-resistant sequential thermostatic cartridge for single lever control of flow rate and temperature. Temperature can be adjusted from cold water up to 40°C with temperature limiter set at 40°C. Thermal or chemical shocks are possible. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate regulated at 9 lpm. No manual contact thanks to Hygiene control lever L. 146mm. No pop-up waste. Supplied with stainless steel F3/8" PEX flexibles with chrome-plated brass stopcocks, filters and Ø 15mm conical inlets. Reinforced fixing via 2 stainless steel rods. Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Also available with copper tails.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H962015
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)273
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)178
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1890
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 19 11
    • OmniClass TitleThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกาเหนือ