เผยแพร่สินค้าของคุณ
EFS2523C Elkay Stainless Steel 25" x 23" x 8" Single Bowl Floor Mount Service Sink Package w/Drain
EFS2523C Elkay Stainless Steel 25" x 23" x 8" Single Bowl Floor Mount Service Sink Package w/Drain
    Elkay

    EFS2523C Elkay Stainless Steel 25" x 23" x 8" Single Bowl Floor Mount Service Sink Package w/Drain

    Stainless Steel 25" x 23" x 8" Single Bowl Floor Mount Service Sink Package. Sink is manufactured from 16 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Center drain placement, and Bottom only pads.

    Compliance:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Features:

    • 16-gauge, Type 304 stainless steel.
    • Eliminates high lifting of heavy containers.
    • Fits into closet corners and limited workspaces.
    • 1-3/4" coved corners.
    • Apron on three sides.
    • Top has 5/32" raised rims.
    • Exposed surfaces are polished to a lustrous satin finish.
    • Sound-deadening material minimizes sound and vibration for a quieter time at the sink.
    • Furnished with wall hanger.
    • Kit includes EFS2523 sink, LK43 drain; conveniently packaged together to save you time
    สเปคสินค้า
    • Keywords: floor Mount Service Sink Package, floor mounted service sink, elkay floor mount service sink package, elkay service sink, floor mount service sink package efs2523c

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EFS2523C
    • Product familyCIS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Service Sink
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)8
    • กว้าง (นิ้ว)23
    • ความลึก (นิ้ว)25
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก37.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน