เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eurobac®150 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Eurobac®150 Self-supporting steel roof decking profile

Europerfil EUROBAC® 150 self-supporting steel roof decking profile (tray) (1.600.150). Depth of profile 150 mm, cover width 600 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).
สเปคสินค้า
  • Europerfil EUROBAC® 150 self-supporting steel roof decking profile (tray) (1.600.150). Depth of profile 150 mm, cover width 600 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Perforation is allowed for Eurosilence and Europhone acoustic solutions.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eurobac_150_cd
  • Product familyRoof decking
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metal profile
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา