เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eurobase®67 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Eurobase®67 Self-supporting steel roof decking profile

Europerfil EUROBASE® 67 self-supporting steel roof decking profile (4.202.67). Depth of profile 67 mm, cover width 810 mm, and thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).
สเปคสินค้า
  • Europerfil EUROBASE® 67 self-supporting steel roof decking profile (4.202.67). Depth of profile 67 mm, cover width 810 mm, and thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic solutions.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eurobase_67_cd
  • Product familyRoof decking
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metal profile
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)67
  • กว้าง (มิลลิเมตร)810
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา