เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertical flexible LEDSTRIP IP67 3000K
Faro Barcelona

Vertical flexible LEDSTRIP IP67 3000K

Flexible vertical LED strip with IP67 and 3000K ideal for projects. The strip measures 5 meters but you can adapt its measurement by making cuts every 10cm. It emits a light with a neon effect.
สเปคสินค้า
  • Reference: 08046001

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776232570

    Tariff Item: 8543709099

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    Series: 1465

    Light Source Energy Class: G

    IP: 67

    Power max.(W): 14W/m

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Maximum driver info: 24V CV

    Lumens max: 2350lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature: 3000K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Total height: 10

    Length: 5000

    Assembly of linear systems: TIRA DE LED IP67 VERTICAL 14,4w/mt

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 20

    Individual box width (MM): 375

    Length individual box (MM): 375

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002813

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

    PCS: 100

    Net weight consolidated item: 1,30

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.08046001_-_Vertical-flexible-LEDSTRIP-IP67-3000K
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LED Profiles and Strips
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)130
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Flexible Lighting

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)