เผยแพร่สินค้าของคุณ
WELL White table lamp
WELL White table lamp
WELL White table lamp
WELL White table lamp
    Faro Barcelona

    WELL White table lamp

    WELL is a wall luminaire designed for restoration projects or businesses in general that emits indirect light. Its design also allows it to be used as a mobile phone tray, since it has a Wireless charger and a USB charger. The light source is adjustable to 3 intensities and thanks to its Touch System switch, its use is very intuitive.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 64030

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776229884

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1147484

      Fixing: Wall

      Series: 4030

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00208

      IP: 20

      Power max.(W): 7

      Hertz: 50Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 340lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >=90

      Total height: 60

      Length: 222

      Depth: 110

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 240

      Individual box width (MM): 130

      Length individual box (MM): 190

      Volume Box Ind. Trawl: 0.005928

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.9

      PCS: 144

      Net weight consolidated item: 0.75

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.64030_-_well-white-table-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLamp
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • UNSPSC nameTable lamp fixture
    • UNSPSC code39111510
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTable Lamps
    • OmniClass Number23-35 47 23
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)