เผยแพร่สินค้าของคุณ
MOMA White floor lamp
Faro Barcelona

MOMA White floor lamp

Contemporary style living room floor lamp for interior lighting made of steel, fabric lampshade and PVC diffuser.
สเปคสินค้า
  • Reference: 68502

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776010628

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Series: 1476

    Screen material: Textile

    Diffusor material: PC

    Screen finish: White

    Diffuser finish: Opal

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1600

    Length: 450

    Depth: 910

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 120

    Individual box width (MM): 300

    Length individual box (MM): 1650

    Volume Box Ind. Trawl: 0.0594

    Gross weight of box Ind. Trawl: 9.8

    PCS: 32

    Net weight consolidated item: 9,80

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.68502_-_MOMA-White-floor-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)980
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)