เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALFA Dark grey projector lamp
Faro Barcelona

ALFA Dark grey projector lamp

Alfa is an LED projector for outdoor lighting, made of injected aluminum and designed by Alex & Manel Lluscà. The lighting source is COB LED 15W. This minimalist projector is adjustable 90° from the horizontal plane. It is ideal for illuminating gardens and terraces, focusing the light where it interests you most. This luminaire has IP65 which gives it high protection against rain and solid bodies.
สเปคสินค้า
  • Fixing: Wall

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    Reference: 97357

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776224414

    Tariff Item: 8504108090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: DRIVERS

    Commercial Description: CASAMBI INTERRUPTOR

    Product Description: CASAMBI SWITCH

    Serie: 9999

    Body material: PC

    IP: 20

    Type: III

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS/PALLET: 0

    Net weight consolidated item: 0,10

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.70025-110_-_ALFA-Dark-grey-projector-lamp
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)95
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)