เผยแพร่สินค้าของคุณ
TRAS 2L Black orientable recessed lamp
TRAS 2L Black orientable recessed lamp
TRAS 2L Black orientable recessed lamp
    Faro Barcelona

    TRAS 2L Black orientable recessed lamp

    TRAS is an ideal recessed light for outdoor signaling lighting. This luminaire has IP67 which gives it high protection against rain and solid bodies. This recessed light is ideal for creating light paths and delimiting passage areas in gardens or built areas. To install this recessed light, the box (Ref.71703) is necessary. It can be oriented once installed.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 71701

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776180703

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000758

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1057161

      Fixing: Floor

      Series: 7170

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00042

      IP: 67

      IK: 08

      Power max.(W): 4

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 462lm

      Voltage: 24V DC

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >=90

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Opening degrees: 13°

      Total height: 63

      Length: 92

      Depth: 92

      Total diameter: 92

      Including Flush box: No

      Flush box dimensions : 175x195x127mm

      Cutting Measure: ø82

      Related accessory: 71703

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 160

      Individual box width (MM): 205

      Length individual box (MM): 205

      Volume Box Ind. Trawl: 0.006724

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.7

      PCS: 240

      Net weight consolidated item: 0.5

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.71701_-_tras-led-black-orientable-recessed-lamp
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)