เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
fishermanufacturing/products/15e134d3-9d18-4642-b00c-1638bb10b3db
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
Pot Filler 8" AW (Wall Mount)
Available in สหรัฐอเมริกา
Fisher Manufacturing
ติดตาม
Pot Filler 8" AW (Wall Mount)
FEATURES:
CONTROL VALVE
8" C/C ADJUSTABLE WALL MOUNT
ECCENTRICS ADJUST FROM 7-3/4" TO 8-1/4"
INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
SWIVELING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND
COLD SIDE STEM - LEFT HAND
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
360º TURNING RADIUS SWIVEL ELBOW
INLINE DUAL CHECK VALVE
ATMOSPHHERIC VENT
FOR IN-LINE CONTINUOUS PRESSURE APPLICATIONS
DOUBLE CHECK DESIGN
HOSE
60" LENGTH
STAINLESS STEEL END FITTINGS
STAINLESS STEEL EXTERNAL JACKET
BRAIDED USDA APPROVED FOODGRADE INTERNAL HOSE
POT FILLER VALVE
NON SCRATCHING/MARRING TUBE
5.00 GPM AT 80PSI
AERATED STREAM
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
9.0 LBS
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
fisher_70939
Product family
Sanitary
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Single Faucets
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2013-09-26
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.fisher-mfg.com/categories/670/products
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
ดาวน์โหลด
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
ดาวน์โหลด
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
ดาวน์โหลด