เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tronic Basin mixer WMS wallmounted 160 c/c with spout mounted above
FM Mattsson

Tronic Basin mixer WMS wallmounted 160 c/c with spout mounted above

A new generation of sensor operated mixers. Perfect for hospitals, schools and other public buildings. All technical parts integrated in the mixer body for easy maintenance. Programmable functions such as hygiene flush, rinsing times and cleaning mode. With WMS (Water Management System). Chrome. 160 c/c. Lead free. RSK 8430561 FMM 16502500 150 c/c RSK 8430562 NRF 4300077 VVS
สเปคสินค้า
  • With WMS (Water Management System). With mixing valve (possible to get drinking water). Vandal safe, solid brass mixer. Battery operation (incl. Battery) possible to convert to mains operation. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 60 sec rinse time via sensor. Cleaning mode via magnetic plate. IP Class 67 on sensor.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.16501000
  • Product familyElectronic mixers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FM Mattsson Tronic
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)147
  • กว้าง (มิลลิเมตร)234
  • ความลึก (มิลลิเมตร)150
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองZinc
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriptionMixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures