เผยแพร่สินค้าของคุณ
9000E II Safety Mixer for Bath/Shower
9000E II Safety Mixer for Bath/Shower
9000E II Safety Mixer for Bath/Shower
9000E II Safety Mixer for Bath/Shower
    FM Mattsson

    9000E II Safety Mixer for Bath/Shower

    Temperature- and pressure balanced thermostatic bath/shower mixer with diverter integrated in the swivel spout and with safety stop at 38°. EcoSafe Mixer with outlet down. Ceramic on/off valve. Adjustable temperaturelimiter. 150 c/c. Chrome. RSK 8343254 NRF 4301819 LVI 6360670 VVS 722829204
    สเปคสินค้า
    • EcoSafe® mixer. With shower connection 1/2" down. Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. Swivel spout with build-in diverter. Approved non-return valves, EN-standard EN1717.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.82002500
    • Product familyShower mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FM Mattsson 9000E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)66
    • กว้าง (มิลลิเมตร)303
    • ความลึก (มิลลิเมตร)194
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures