เผยแพร่สินค้าของคุณ
9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve
9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve
9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve
    FM Mattsson

    9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve

    Temperature- and pressure balanced thermostatic shower mixer. EcoSafe Mixer with outlet up. Adjustable temperaturelimiter, preset to max 38°C. With Presto valve for automatic shut-off, preset to 30 sec. Chrome. 160 c/c. RSK 8202721 82134600 150 c/c
    สเปคสินค้า
    • EcoSafe® mixer. With Presto-valve for automatic shut-off . Rinsing time preset to 30 sec. With shower connection 1/2" up . Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-standard EN1717.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.82131600
    • Product familyShower mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FM Mattsson 9000E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)135
    • กว้าง (มิลลิเมตร)270
    • ความลึก (มิลลิเมตร)70
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures