เผยแพร่สินค้าของคุณ
9000XE Wash basin mixer
9000XE Wash basin mixer
9000XE Wash basin mixer
    FM Mattsson

    9000XE Wash basin mixer

    9000XE is a complete range for kitchens and bathrooms. The range is future-proofed with new energy-saving functions and flow rates and sustainable, lead-free materials that meet current legal and market requirements. The whole range is available in chrome or in brushed chrome – manufactured in Mora by professionals, for professionals and for aspiring professionals.

    9000XE products come in two finishes – chrome or brushed chrome. The material is durable and lead-free, and meets your project’s high sustainability requirements. We are highly committed to ensuring that our mixers have a long lifespan, whichever finish you choose.

    9000XE other mixers is a range of wash trough mixers and flushing mixers in chrome.

    9000XE wash trough mixer is a mixer in chrome with a tall spout – suitable for fitting on wash troughs, e.g. in schools, changing rooms and workshops.

    Chrome. Wash through mixer. Art.no: 8618-0010 RSK: 8447000 NRF: 4300123 VVS: 701487304                                                              

    สเปคสินค้า
      • Cold Start
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Fixed spout, or 360°
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø33,5–37 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.861800XX
    • Product familyBasin Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FM Mattsson 9000XE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)348
    • ความลึก (มิลลิเมตร)126
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป