เผยแพร่สินค้าของคุณ
9000XE Shower mixer
9000XE Shower mixer
9000XE Shower mixer
9000XE Shower mixer
    FM Mattsson

    9000XE Shower mixer

    9000XE shower mixers are a series of mixers in chrome or brushed chrome suitable for all types of showers and bathrooms. All the shower mixers have carefully balanced pressure and temperature regulation, low weight, and noise absorbing as well as energy-saving functions.

    9000XE shower mixer in chrome is the successor to one of our best-selling mixers. Its design is as sophisticated as that of its predecessor, but it has been upgraded with double check valves, faster temperature regulation, lower weight and noise absorbing functions.
    The product can be supplemented with a tub spout. 

    Chrome. 160c/c. Outlet down. Art.no: 8680-0000. RSK: 8351551. 

    Brushed chrome. 160c/c. Outlet down. Art.no: 8680-0003. RSK: 8351553. 


    สเปคสินค้า
      • With shower connection down
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • With ceramic sealed headwork
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.868000XX
    • Product familyShower mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FM Mattsson 9000XE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)273
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers