เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ultra Flush® ADA EL, 10" Rough-In, Pressure-Assist Toilets (1.6 gpf)
Gerber Plumbing Fixtures

Ultra Flush® ADA EL, 10" Rough-In, Pressure-Assist Toilets (1.6 gpf)

10" Rough In (Ultra Flush 1.6 gpf)


21-317 ADA Compliant Ultra Flush® Two Piece Pressure-Assist Toilet,17" High, Elongated, 10" Rough-In


SKU# 21-317
ADA compliant: Yes

Description
  • Low consumption (1.6 gpf)
  • Pressurized flushing
  • Siphon-jet action
  • 12" x 10" water surface
  • Seat not included
  • 3 1/8" average trapway size
  • Screen colors of the vitreous china should only be used as a reference. Contact your local Gerber representative to obtain a China Color Chart or visit a showroom to see the actual china chips

Specifications
Width 20 1/4"
Depth 28 1/4"
Height 30 1/2"
Rim Height 17
Rough In 10"
Rim to Water Surface 4 1/2"
Water Seal 2 1/2"
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.gerber-0002
  • Product familyWater Closets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ultra Flush®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-20
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)