เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eurocube 4-hole single-lever bath mixer
GROHE

Eurocube 4-hole single-lever bath mixer

With its clean lines and attractive minimalist look, the GROHE Eurocube single-lever bath mixer with hand shower fits seamlessly into a range of contemporary bathroom solutions. As well as boasting GROHE technology and German engineering, this beautifully crafted four-hole tap is very easy to use. The GROHE SilkMove ceramic cartridge makes controlling water volume and temperature effortless and the GROHE Euphoria Cube+ hand shower features GROHE DreamSpray to ensure a perfectly balanced flow from every nozzle. It also comes with a 2000mm metal hose for maximum freedom of movement. Thanks to GROHE EcoJoy you can even enjoy the luxury of a shower while saving water: the flow is reduced by up to 40%, but the satisfaction remains the same. The convenient diverter lets you easily direct the flow to the bath or shower, while the sparkling GROHE StarLight chrome finish is scratch-resistant and will keep its shine for years to come. For added safety, the Inner WaterGuide prevents the shower surface from overheating, protecting both your skin and the lustrous chrome finish. The SpeedClean silicone nozzles also make it easy to remove limescale. This exceptional combination can be fitted with a concealed body (code 29037000) and installed close to the bath. The GROHE Eurocube is the pinnacle of minimalist, water-saving design for the bathroom.
สเปคสินค้า
  • 46 mm ceramic disc cartridge with GROHE SilkMove technology pre-assembled mouth fixing single-lever mixer bathtub spout with mousseur bath-shower/shower diverter Euphoria Cube+ shower head 6.6 l/min. metal shower hose length 2000 m (always chrome regardless of the finish) flexible connection use option art. 29 037 000
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.19897001
  • Product familyEurocube
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Eurocube
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit