เผยแพร่สินค้าของคุณ
Essence Single lever floor mounted bath-shower mixer
GROHE

Essence Single lever floor mounted bath-shower mixer

Your freestanding bath has finally found its perfect partner in this floor-standing bath tap. Designed around the signature GROHE Essence theme of the cylinder, it comes in a dazzling GROHE StarLight chrome finish. It comes complete with a hand shower wall holder, a GROHE Euphoria Cosmopolitan Stick hand shower (27400000) and a GROHE Silverflex 1250mm shower hose (28362000). The GROHE SilkMove cartridge integrated into the single-lever mixer lets you vary the water temperature and volume with ease and precision. The spout swivels 360° and the SpeedClean nozzles make maintenance easy. The integrated GROHE AquaGuide lets you easily direct the spray from the bath spout.
สเปคสินค้า
  • external part for built-in body art. 45 984 001 without pre-assembly kit 35 mm ceramic disc cartridge with GROHE SilkMove technology equipped with temperature limiter as standard automatic diverter swivel spout with mousseur and flow limiter 277mm overhang 1/2" hose connection with built-in check valve with wall bracket for shower knob metal shower knob flexible Silverflex length 1250 mm (art. 28 362)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.23491001
  • Product familyEssence New
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Essence New
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-30
  • หมายเลขฉบับ3
  • สูง (มิลลิเมตร)780
  • ความลึก (มิลลิเมตร)277
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit