เผยแพร่สินค้าของคุณ
Linear Single Lever Basin Mixer Size XS
GROHE

Linear Single Lever Basin Mixer Size XS

Inviting minimalist design and cutting-edge technology at an amazing price! With its smooth, cylindrical body and crisp rectangular spout and handle, the GROHE Lineare single-lever basin mixer will look great in any contemporary bathroom. Packed with GROHE technology and guaranteed to be made in Germany, this tap is a joy to use and features a convenient pop-up waste. The GROHE SilkMove ceramic cartridge makes controlling water volume and temperature effortless and precise, while the GROHE EcoJoy function limits water use to 5.7 l/min, saving you water and money without compromising on the quality of the flow. The lustrous GROHE StarLight chrome coating is scratch-resistant and can be wiped down with a dry cloth to look as good as new. Thanks to the GROHE QuickFix Plus system, which reduces fitting time by up to 50%, it is easy to install too. Instantly improve the quality of your bathroom with a balanced choice, made of harmonious lines and reliable performance.
สเปคสินค้า
  • 28 mm ceramic disc cartridge with GROHE SilkMove technology equipped with temperature limiter as standard with GROHE Water Saving technology for water saving Maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min mousseur equipped with SpeedClean anti-limescale system GROHE FastFixation Plus installation system 1 1/4" pop-up drain
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.32109001
  • Product familyLineare
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lineare
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit