เผยแพร่สินค้าของคุณ
Jaclo 3377-836 CUBIX Single Hole Faucet
Jaclo

Jaclo 3377-836 CUBIX Single Hole Faucet

  • Single lever faucet including fully polished & plated pop-up drain.
  • ADA compliant.
  • All brass body, ceramic cartridge.
  • Stationary Spout.
  • Stainless steel flex supplies included with 3/8" O.D. female ends.
  • Spout Hole Size: 1 3/8" - 1 3/4".
  • Available Flow Rates: 1.5, 1.2, & 0.5 GPM. Additional flow rate (aerator) options available. Contact JACLO.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Technical Details

    Part Number: 3377-836-PCH
    Number Of Holes: 1

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Jaclo-3377-836-CUBIX-Single-Hole-Faucet
  • Product familyFaucet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit