เผยแพร่สินค้าของคุณ
Jaclo 6870-T686-836 Astor Faucet with Hex Cross Handles
Jaclo

Jaclo 6870-T686-836 Astor Faucet with Hex Cross Handles

  • All brass 8" - 12" widespread faucet includes pop-up drain.
  • Stationary Spout.
  • Available Flow Rates: 1.5, 1.2 & 0.5 GPM. Additional flow rate (aerator) options available.
  • 5 9/16" spout reach.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Technical Details

    Part Number: 6870-T686-836-SB

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Jaclo-6870-T686-836-Astor-Faucet-with-Hex-Cross-Handles
  • Product familyFaucet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures