เผยแพร่สินค้าของคุณ
Jaclo S185 8in Round Lorenzo Rainhead Shower Head
Jaclo

Jaclo S185 8in Round Lorenzo Rainhead Shower Head

  • A POWER SHOWER.
  • 1/2" IPS adjustable brass ball joint to adjust angle of shower head.
  • 8" diameter with 91 sprays for full rain effect.
  • Unique interior channeling system disperses water evenly creating a pressurized rainspray for an exhilarating shower experience.
  • Available flow rates: 2.5, 2.0, 1.75 & 1.5 GPM.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Technical Details

    Part Number: S185-PN
    Item Weight: 2.55 pounds
    Product Dimensions: 8 x 8 x 4.2 inches
    Item model number: S185-PN
    Size: 8 Inch

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Jaclo-S185-8in-Round-Lorenzo-Rainhead-Shower-Head
  • Product familyPlumbing Fixture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Head
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures