เผยแพร่สินค้าของคุณ
CUBIX Single lever bath-shower mixer, wall mounted, with shower set: hand shower, shower hose, shower holder
CUBIX Single lever bath-shower mixer, wall mounted, with shower set: hand shower, shower hose, shower holder
    Jika

    CUBIX Single lever bath-shower mixer, wall mounted, with shower set: hand shower, shower hose, shower holder

    Single lever bath-shower mixer, wall mounted, with shower set: hand shower, shower hose, shower holder
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H3212I7xxx1311
    • Product familyCUBIX
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrassware
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา