เผยแพร่สินค้าของคุณ
MIO Style Single lever bath-shower mixer, without shower set, chrome
Jika

MIO Style Single lever bath-shower mixer, without shower set, chrome

Single lever bath-shower mixer, without shower set, chrome
สเปคสินค้า
  • Mio Style series is a popular range thanks to its elegant shapes and simple controls. The single lever bath-shower wall-mounted mixer contains a high-quality ceramic cartridge (Ø 35 mm) and an economical Neoperl aerator with a flow rate of 5 l/min. The aerator is made of a special material against limescale. Another advantage of the faucet is the switches, i.e. the flap against the back suction of polluted water. The faucet is supplied without the shower set. It can be combined with a wide range of Cubito-N shower accessories. The chrome surface of the faucet and the ceramic cartridge of the faucets are covered by a 5-year warranty. Mio-N bathroom faucets and shower accessories are assembled and 100% tested at the JIKA factory in Znojmo (Czech Republic).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H3212F70044001
  • Product familyMIO STYLE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา