เผยแพร่สินค้าของคุณ
DEEP BY JIKA Wall-hung toilet, rimless, visible montage, horizontal waste
Jika

DEEP BY JIKA Wall-hung toilet, rimless, visible montage, horizontal waste

Wall-hung toilet, rimless, visible montage, horizontal waste
สเปคสินค้า
  • Simple and clean lines and softly rounded edges are the typical design features of Deep by JIKA series. All variants are attractive for their modern shapes and perfect coordination of all details. The wall-hung toilet Rimless with a visible montage has a washdown flushing system and also saves water cistern to the Dual Flush system with the option of flushing only 4.5/3 or 4/2 liters of water.. The contrast of the full body of the toilet and the ultra-thin seat is a beautiful detail of this product (the seat must be ordered separately). JIKA provides a 10-year warranty on the ceramic cistern. Availability 3Q 2023.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H820616
  • Product familyDeep by JIKA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)345
  • กว้าง (มิลลิเมตร)510
  • ความลึก (มิลลิเมตร)360
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา