เผยแพร่สินค้าของคุณ
KaleSeramik Zero Bath Mixer
KaleSeramik Zero Bath Mixer
    KALE

    KaleSeramik Zero Bath Mixer

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kaleseramik-zero-bath-mixer
    • Product familyZero
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Zero
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-24
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 11 13
    • OmniClass TitleBathtub Ball Faucets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย