เผยแพร่สินค้าของคุณ
Parallel® Two-handle wall-mount bath faucet valve
Kohler

Parallel® Two-handle wall-mount bath faucet valve

Parallel™ is the quintessential expression of today’s modern aesthetic movement. The contrast between fluid blends and sharp lines exudes sophistication and refinement. Its subtle and sensual curves invite touch, while its precise geometry gives a sense of control and precision. Parallel™ provides warmth and magnetism to any modern contemporary bathroom. True to its origins in design minimalism, Parallel™ revives a pure way to connect with the eye and the hand.

Features

  • 1/2" (12.7 mm) quarter-turn washerless ceramic disc valves
  • 10.0 gpm (37.9 lpm) maximum flow rate at 45 psi (3.1 bar)
  • Requires valve trim (sold separately)

Material

  • Solid-brass construction for durability and reliability

Installation

  • For 8" (203 mm) centers
  • Wall-mount

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-20716-K
  • Product familyValves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Parallel®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-08-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)8.5
  • กว้าง (นิ้ว)8
  • ความลึก (นิ้ว)2.52
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • รหัส ETIMEG015610
  • ชื่อ ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_93
  • Uniclass 2015 DescriptionValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves