เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-7605-P Pair 3/8" NPT angle supplies with stop, cross handle and annealed vertical tube
Kohler

K-7605-P Pair 3/8" NPT angle supplies with stop, cross handle and annealed vertical tube

Insist on KOHLER quality. This pair of 3/8" NPT angle supplies feature an annealed vertical tube and four-arm handle stop.

  • FEATURES
  • Brass construction.
  • Compression valves.
  • Pair of angle supplies with stop.
  • Annealed vertical tube with union connection.
  • 3/8" NPT connection with flange.
  • Four-arm handle stop.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้า
  • Product dimensions:

    L 3-5/8", H 12",

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-K-7605-P
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ