เผยแพร่สินค้าของคุณ
Embra™ by Studio McGee One-light sconce
Embra™ by Studio McGee One-light sconce
Embra™ by Studio McGee One-light sconce
Embra™ by Studio McGee One-light sconce
Embra™ by Studio McGee One-light sconce
Embra™ by Studio McGee One-light sconce
Embra™ by Studio McGee One-light sconce
Embra™ by Studio McGee One-light sconce
Embra™ by Studio McGee One-light sconce
Embra™ by Studio McGee One-light sconce
    Kohler

    Embra™ by Studio McGee One-light sconce

    Drawing inspiration from the archives, the Embra lighting collection from Kohler x Studio McGee combines classic and modern influences in a timeless expression for the home. Refined reeding on the glass spheres is effortlessly balanced with exposed screw details, evoking a captivating juxtaposition of glamour and industrial chic. With an array of finish offerings, Embra ensures a tailored and coordinated aesthetic.

    Features

    • Designed in collaboration with Studio McGee
    • Globular glass shades extend from rods with flared metal detail in elegant transitional designs suited for any room
    • Requires bulb with medium (E26) base; type A19 bulb recommended (sold separately)
    • Suitable for damp locations, per UL 1598
    • Includes installation hardware
    • Coordinates with other products in the Embra collection

    Material

    • Premium metal and glass construction
    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
    • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-32252-SC01
    • Product familyLighting Fixture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Embra™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)9.09
    • กว้าง (นิ้ว)7.82
    • ความลึก (นิ้ว)6.57
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)