เผยแพร่สินค้าของคุณ
Giant CocoWave Swing M984
KOMPAN

Giant CocoWave Swing M984

The size and appearance of the Cocowave Pendulum Swing create an irresistible invitation for all children to play. With its robust oblong coconut rope, the Cocowave Pendulum Swing allows for swinging from a seated, lying, or standing position. The thrill of swinging – mildly or wildly – can be felt by bigger groups, of different sizes, ages and physical abilities. It takes teamwork to make the swing move, and this stimulates important social-emotional skills. Apart from being fun, swinging on the Cocowave swing also develops muscles and important motor skills, such as balance, coordination, and spatial awareness. These are important to train vestibular skills that matter profoundly for real life, for example navigating traffic safely. The tickling, challenging feeling of speed and height stimulates children's self-esteem, risk management and other important social-emotional life skills.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.giant-cocowave-swing-m984
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Moments
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)143
  • กว้าง (นิ้ว)106
  • ความลึก (นิ้ว)244
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักRope
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment