เผยแพร่สินค้าของคุณ
Junior Spica Spinners & Carousels ELE400158
KOMPAN

Junior Spica Spinners & Carousels ELE400158

The gently rotating movement of the Junior Spica immediately attracts toddlers! The low seat invites both seated and standing use of the Junior Spica, thus supporting different body positions in use. This makes it a versatile piece, which can be used alone or with a friend, seated or standing, pushing or pulling. This makes the Junior Spica a playground favorite again and again. When two or three are placed together, the Junior Spicas motivate social play, including between children who want to avoid too much physical contact. The toddler age is when children gain the ability to form friendships, and the Junior Spica supports shared experiences in play. The rotation trains the child’s sense of balance and space, which is crucial for body awareness and the control of body movements. This is fundamental to navigating the world confidently.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.junior-spica-spinners-carousels-ele400158
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elements
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)41
  • กว้าง (นิ้ว)16
  • ความลึก (นิ้ว)16
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • วัสดุรองSteel, Sherardized
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment