เผยแพร่สินค้าของคุณ
Swing Seat, Stainless SW990011
KOMPAN

Swing Seat, Stainless SW990011

YES! The Swing is an all time playground favorite: children love swinging, individually and together. Swinging is pure thrill and joy, being swung up and down, using all the body to increase speed, or slow down. The seat is shaped with a slight curve in the middle, to facilitate the secure seat position of a wide age span. A great place to play, for all ages, for hours and days. Swinging, apart from being great fun, trains the children’s ABC: agility, balance and coordination as well as their spatial awareness. These motor skills are crucial to being able to judge distances and navigate traffic safely. Swings allows for standing sitting, lying – and not least jumping off. Apart from the motor skills training, this trains the arm, leg and core muscles. The jumping off builds bone density – the majority of which is built up during the first years of life.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.swing-seat-stainless-sw990011
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)25
  • กว้าง (นิ้ว)8
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel, Sherardized
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment