เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rocket Roller Climbing Playground Equipment GXY970
KOMPAN

Rocket Roller Climbing Playground Equipment GXY970

WOW, the Rocket Roller, with its intriguing shape, attracts children and encourages play again and again. It tickles the stomach, rotates, and encourages children to play together. The shape and possibility to push and pull the tubes invite cooperation. Children can be active together and train empathy, cooperation, and turn-taking skills. The inclination allows children to adjust the speed with pushing and pulling motions, challenging their proprioception and spatial awareness. Muscles are also developed when holding tight in the fast and fun spin. Children train their sense of balance when rotating, sitting, or standing, which is fundamental for all other motor skills. A well-trained sense of balance helps children navigate the world securely and is essential for being able to sit still and concentrate.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rocket-roller-climbing-playground-equipment-gxy970
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Galaxy
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)98
  • กว้าง (นิ้ว)28
  • ความลึก (นิ้ว)35
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel, Sherardized
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment