เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rope Nest, 47 in wide SW990111
KOMPAN

Rope Nest, 47 in wide SW990111

Wow! The shallow, smooth Rope Nest swing is a hugely inviting play activity. The soft bumpers makes this a very comfortable swing seat, which is easy and pleasant to push and use. The light weight seat welcomes users of all ages, and abilities, and lots of them! They can swing lying, standing or seated, making children return for more play again and again. The holes in the surface provides an extra support for holding tight. Swinging in Rope Nest stimulates children’s motor skills, such as balance and coordination. They train core muscles as well as leg and arm muscles when pulling and pushing the swing into motion. The basket invites rough-and-tumble play and stimulates important social-emotional skills: taking turns and cooperation. These are crucial life skills and fun to learn in play.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rope-nest-47-in-wide-sw990111
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (นิ้ว)49
  • ความลึก (นิ้ว)76
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักRope
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment