เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sign, Medium Freestanding Playground Equipment PAR3003
KOMPAN

Sign, Medium Freestanding Playground Equipment PAR3003

With the KOMPAN signage concept it’s possible to create customisable signs for all kinds of outdoor activity areas. Signs are an important way to make relevant and prescribed information available for the users of private or public areas. E.g. general or practical information or instructions about the use of a playground, opening hours, ideal user/age groups, sponsors, contact information etc. KOMPAN’s customisable signage concept is flexible in the use of text, signs and symbols to communicate a message.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sign-medium-freestanding-playground-equipment-par3003
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)41
  • กว้าง (นิ้ว)24
  • ความลึก (นิ้ว)24
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment