เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spinner Plate Playground Equipment NRO110
KOMPAN

Spinner Plate Playground Equipment NRO110

The Spinner Plate is a slick, inclined spin that attracts children immensely, again and again. The secret of the success is the immediate response to the child's movements: When the child kick off from the ground and sits, kneels or bends over the inclined Spinner Plate platform, the Spinner turns round and round. Thanks to the inclination, this is no perpetual, unstoppable movement, but a controlled one. Children will jump on and off, running the Spinner plate to a start, building bone density, muscles and motor skills. The sense of balance is hugely stimulated when spinning. This improves the equilibrium of the child, making it possible to e.g. sit still on a chair. A well developed sense of balance supports the child in physical actions such as running or cycling. It gives great confidence to have an efficient sense of balance.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.spinner-plate-playground-equipment-nro110
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)19
  • กว้าง (นิ้ว)19
  • ความลึก (นิ้ว)19
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel, Sherardized
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment