เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stepping Pod, 1 ft M87402
KOMPAN

Stepping Pod, 1 ft M87402

The Stepping Pod, 1FT, appeals to childrento play simple yet thrilling games like the Ground is Lava. Placing more Stepping Pods in various heights adds to attraction, inviting jumping or balancing from one to the next. As an individual Stepping Pod, it can function as a sturdy seat and invite a break from play. The Stepping Pod invites less confident balancing acrobats also, thanks to its sturdy rubber surface. When jumping up on and down from the Stepping Pod, children train their sense of balance. Balance is fundamental in confidently managing the body in its surroundings. This is important for instance when navigating street traffic safely. When jumping down, children additionally build bone density by engaging in weight bearing activity on a hard surface.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.stepping-pod-1-ft-m87402
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Moments
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)12
  • กว้าง (นิ้ว)11
  • ความลึก (นิ้ว)11
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักRubber
  • วัสดุรองSteel, Sherardized
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment