เผยแพร่สินค้าของคุณ
Water Lilies Freestanding Play Equipment M175
KOMPAN

Water Lilies Freestanding Play Equipment M175

WOW it’s play for toddlers. The youngest are thrilled by the social and physical potential of the Water Lilies: 1, 2, 3 or 4 children can seesaw, play and cooperate. This makes the Waterlilies a highly versatile play unit, taking up little place and appealing to toddlers again and again. Apart from being great play, the Water Lilies support fundamental areas of child development and learning through play: important motor skills such as balance and proprioception get trained when children rock, pushing their feet and pulling their arms. These are fundamental to life skills such as for instance managing traffic securely. While rocking together, toddlers additionally train important social-emotional skills such as cooperation. The logic of movement sequence trains the child’s thinking skills. The Water Lilies are true playful learning.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.water-lilies-freestanding-play-equipment-m175
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Moments
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)24
  • กว้าง (นิ้ว)41
  • ความลึก (นิ้ว)41
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment