เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet
Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet
Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet
    Kraus

    Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet

    • CLASSICALLY INSPIRED STYLE: Perfect for any space, from the traditional to the modern bathroom.
    • MATCHING FINISH POP-UP DRAIN included with purchase.
    • FLAWLESS RUST-RESISTANT FINISH resists chipping and fading, maintains beautiful look for the life of the faucet.
    • WATER-SAVING AERATOR conserves water and resists limescale build-up.
    • KRAUS LIFETIME LIMITED WARRANTY covers faucet and finish for your complete satisfaction.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Technical Details

      Part Number: KVF-1200CH
      Item Weight: 3.75 pounds
      Product Dimensions: 6.8 x 2.2 x 12.1 inches
      Style: Modern
      Finish: Chrome
      Material: Brass
      Installation Method: Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Flow Rate: 1.2 GPM
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 8.25 inches
      Spout Reach: 5 inches
      Number of Handles: 1
      Plug Profile: Deck Mount
      Included Components: Faucet, Mounting Hardware, Pop-Up Drain

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kraus-KVF-1200CH-Arlo-Bathroom-Faucet
    • Product familyFaucet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets