เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cold single faucet LX 702
Cold single faucet LX 702
Cold single faucet LX 702
Cold single faucet LX 702
Cold single faucet LX 702
Cold single faucet LX 702
Cold single faucet LX 702
Cold single faucet LX 702
    Lexxa Bagno

    Cold single faucet LX 702

    Faucet with cold water actuation on a single hand wheel

    Resistance and functionality during the use of the products.

    Robust and practical design, which values high technology and functionality in everyday life

    สเปคสินค้า
    • The product has a built-in aerator, which ensures up to 90% water savings by mixing water with air during use.

      This mixer fits ½" gauge and supports high and low pressures.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cold-single-faucet-lx-702
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)255
    • กว้าง (มิลลิเมตร)195
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักDR Brass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้