เผยแพร่สินค้าของคุณ
Energi Savr Node Switching Power Module
Energi Savr Node Switching Power Module
Energi Savr Node Switching Power Module
    Lutron Electronics

    Energi Savr Node Switching Power Module

    4-zone ESN for switching of lighting and motor loads. Features • Four switched output zones. • Adaptive zero-cross switching maximizes relay life. • Rated for lighting loads as defined by UL® 508, NEMA 410, as well as INC, MLV, and ELV. • Rated for motor loads of 1/3 HP. • Includes QS link for seamless connection to an Athena system. • LEDs on the module provide diagnostic information. • Buttons on module provide override control. • Emergency Contact Closure Input (CCI). • Programmable Contact Closure Output (CCO). • Power failure memory automatically returns the outputs to the levels they were set to prior to a power outage.

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-athena-qsn-4s8-120-d
    • Product familyLighting Controls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Athena
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)3.53
    • กว้าง (นิ้ว)6.37
    • ความลึก (นิ้ว)2.38
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - คอนโทรล