เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vive PowPak Relay Module with Softswitch
Vive PowPak Relay Module with Softswitch
Vive PowPak Relay Module with Softswitch
    Lutron Electronics

    Vive PowPak Relay Module with Softswitch

    The PowPak Relay Module with Softswitch is a radio-frequency (RF) device that uses Lutron patented Softswitch technology to control general-purpose loads based on input from Pico remote controls and Radio Powr Savr occupancy and daylight sensors. An optional, low-voltage dry contact closure output (CCO) is available to communicate occupancy status to 3rd-party systems such as HVAC controllers. Communication with RF input devices, such as Pico remote controls and Radio Powr Savr sensors, is accomplished using Lutron Clear Connect RF Technology. These products are also compatible with the Vive hub which enables a simple setup process using a standard web browser on any Wi-Fi enabled phone, tablet or computer. It also enables control and monitoring of all Vive devices. The Vive hub can be added at any time.

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้า
    • Type Wireless Lighting Control
      Environment Indoor
      Amp Rating 5 amps to 16 amps
      Depth 1.25"
      Height 4"
      Voltage 120 V to 277 V
      Width 2.8"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-vive-powpak-relaysoftswitch
    • Product familyLighting Controls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vive by Lutron
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4
    • กว้าง (นิ้ว)2.8
    • ความลึก (นิ้ว)1.25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
    • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC code3912
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleModular Dimming Controls
    • OmniClass Number23-35 37 17
    • OmniClass TitleDimmer Control Switches