เผยแพร่สินค้าของคุณ
FDV13 | French opening window with tilt and turn, with sill (glazed or not)
FDV13 | French opening window with tilt and turn, with sill (glazed or not)
    MINCO

    FDV13 | French opening window with tilt and turn, with sill (glazed or not)

    FDV13 | French opening window with tilt and turn, with sill (glazed or not)

    This window harmoniously combines wood and aluminum in an eco-design, demonstrating our commitment to preserving the environment. The combination of these materials offers both excellent thermal insulation and great resistance to bad weather, ensuring comfort and durability over time.

    Equipped with a tilt-and-turn system allowing optimal ventilation while guaranteeing security, this window also offers the possibility of integrating a glazed sill for maximum brightness or a solid panel for preserved privacy. Whether it is a renovation or a new construction, this window adapts perfectly to your needs and your lifestyle, adding a touch of elegance and functionality to your home.

    The single-leaf window with tilt-and-turn and sill, carefully designed to meet contemporary requirements for durability and aesthetics, is a flagship product in our range. Made in France with constant attention to quality and craftsmanship, this custom joinery embodies French excellence and know-how.

    สเปคสินค้า
    • HYBRID Window PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to0,9W/m².K in triple glazing

      • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF

      • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b

      • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:

      • Solar gain : Sw 0,51

      • Light Transmission : Tlw 0,62

      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered

      • 100% of the wood is of France origin

      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fdv13-fenetre-f1ob-allege
    • Product familyWood-Alu windows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tonus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3210
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3200
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Casement Window
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameFixed windows
    • UNSPSC code30171609
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_15
    • Uniclass 2015 DescriptionComposite window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Windows
    • OmniClass Number23-17 13 19 11
    • OmniClass TitleComposite Fixed Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย
    เบลเยียม
    กวาเดอลูป
    นิวแคลิโดเนีย
    ฝรั่งเศส
    เซนต์ลูเซีย
    ลักเซมเบิร์ก
    มาร์ตินีค
    สวิตเซอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (7)