เผยแพร่สินค้าของคุณ
5965 Align One-Handle Pulldown Bar Faucet
Moen

5965 Align One-Handle Pulldown Bar Faucet

Features

From intimate galley kitchens to large gourmet workstations, Align faucets bring a refreshed modern look to your home. Simple lines create the contemporary style.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • pulldown design offers at-your-fingertips water delivery
  • one-handle lever handles make it easy to adjust the water
  • equipped with the Reflex™ system for smooth operation, easy movement and secure docking of the pulldown/pullout spray head
  • aerated stream for everyday cleaning; powerful rinse for heavy-duty cleaning
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • features Duralock™ quick connect system for easy installation
  • limited lifetime warranty
  • meets current legislation, including ab1953 (california) and s152 (vermont)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.moen-2001
  • Product familyMixing Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Align
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-18
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม